??
CAD model selection
K0362.25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0362 - Bushes cylindrical
Bill of material
K0362.25
BESTKIPP
Order No.
K0362.25
D
diameter
25 mm
D1
diameter
42 mm
D2
diameter
38 mm
L
Length
19 mm
L1
Length
16.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0992 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021642
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions